구성 요소 참조

울타리 구성 요소 처리

그리퍼 | 구성 요소 | 기계 및 플랜트 엔지니어링 | 금속

큰 스트로크를 갖는 2조 평행 그리퍼
시리즈 GPH8000

  • 아주 길고 무거운 그리퍼 조 가능
  • 동기화식, 비동기화식, 공작물 고정
  • 오염 방지
더 읽어보기
1. 2-조 평행 그리퍼
  • 아주 길고 무거운 그리퍼 조 가능
  • 동기화식, 비동기화식, 공작물 고정
  • 오염 방지
더 읽어보기
Task & Solution

유럽의 선도적인 펜싱 시스템 공급업체인 Heras에서는 각 주문에 대해 레이저 절단 펜싱 부품을 전자동으로 수집하여 다음 생산 단계로 전달합니다. 이 시스템은 절단, 분류 및 내부 물류 사이의 연결고리 역할을 하면서 각 주문의 상태에 대한 지속적인 개요를 제공합니다.
시스템 통합업체인 Rolan Robotics는 Heras의 물류 문제를 해결하기 위해 이 시스템을 개발했습니다. 우리는 Rolan Robotics 팀과 함께 그리퍼 선택을 정의하고 파일럿 설정에서 테스트용으로 GPH8000을 사용했습니다. 이를 통해 금형 편차, 적재 패턴 및 공차를 현실적으로 검증할 수 있었으며, 이 검증된 구성이 최종 시스템에 채택되었습니다.

출처: 헤라스, 롤란 로보틱스


문의하십시오

개인 데이터
메시지